Herramienta de fijación directa con pólvora DX 2
New productProducto #r2901553
Herramienta accionada a pólvora semiautomática, versátil y compacta para clavos individuales
- Dimensiones (L x An x Al): 345 x 50 x 157 mm
- Peso: 2.4 kg
- Entrada de perno: Clavo individual
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Fácil de utilizar y mantener
- Diseño compacto que posibilita el acceso a espacios reducidos
- Rendimiento potente y fiable
- Generación de energía constante durante la vida útil de la herramienta
- Longitud máxima de los clavos de 62 mm, o de 72 mm en el caso de las aplicaciones de madera a hormigón
Aplicaciones
- Fijaciones temporales de madera a hormigón
- Fijación de placas de apoyo
- Fijación de tabique seco a hormigón
- Fijación de elementos de sujeción de cables eléctricos a hormigón
- Fijación de malla metálica a hormigón