NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
  • Diseñados para el uso con el cargador SMD 57 y las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 y SD 6000
  • Alta frecuencia de atornillado; más trabajo en menos tiempo
  • Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad más consistente y fiable
  • Sistema optimizado de tornillos en tiras, cargadores y atornilladoras para tabique seco
Aplicaciones
  • Fijación de placas de tabiques secos a subestructuras de metal (de 0,88 a 2,25 mm)
  • Fijación de tableros a subestructuras de metal (de 0,88 a 2,25 mm)

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte