Martillo perforador a batería TE 2-A22
New productProducto #r5405
Martillo perforador a batería
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.7 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 12 mm
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 16 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La libertad que ofrece la batería con el rendimiento de una herramienta con cable
- Tamaño compacto y peso ligero para un excelente manejo
- La luz de trabajo LED ofrece una mejor visibilidad en áreas oscuras
- Máxima durabilidad gracias al Servicio Hilti de por vida que cubre tanto a la herramienta como a los accesorios
Aplicaciones
- Construcción: taladros para cargas ligeras en hormigón y mampostería
- Acabado interior: instalación de paredes separadoras y techos suspendidos
- Acero/metal: sujeción de elementos de metal como barandillas, estructuras de escaleras, persianas, barreras, etc.
- Electricistas: trabajos de instalación eléctrica
- Telecomunicaciones: instalación de equipos de telecomunicaciones, cables y conmutadores
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas