Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Empuñadura de pistola de diseño ergonómico y bajo peso que ofrece la máxima comodidad durante periodos de utilización prolongados
  • Alta fiabilidad gracias a la robustez de la carcasa y el motor
  • Control electrónico de velocidad progresivo para arranque y atornillado suaves
  • Incluye dos engranajes: el primero para ofrecer un par elevado y el segundo para una elevada velocidad
  • Elección de mandril sin llave con bloqueo de husillo o de mandril con llave
Aplicaciones
  • Taladros en acero y chapa metálica
  • Taladros en madera con brocas salomónicas, brocas de paleta y brocas de Forstner
  • Diferentes tareas de atornillado
  • Taladro con brocas corona (de hasta 68 mm de diámetro)
  • Colocación de tornillos en madera de gran diámetro

Servicios

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas