Características & Aplicaciones

Características
  • Relación rendimiento-peso excepcional
  • Alta velocidad de perforación 360 rpm para lograr un máximo rendimiento en tareas de perforación repetitivas
  • Mandril optimizado para las aplicaciones de taladro y extracción de testigos más exigentes
  • El exclusivo sistema ATC de control de par de torsión activo, detiene el motor de forma casi instantánea si la broca se atasca y la carcasa comienza a girar demasiado rápidamente. Así se reduce el riesgo de un potencial giro repentino del martillo.
  • El sistema AVR (reducción activa de vibraciones) reduce el nivel de vibraciones e incrementa la productividad
Aplicaciones
  • Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas con un diámetro de 12 a 150 mm
  • Taladros para anclajes de grandes cargas entre 20 y 40 mm de diámetro
  • Ruptura y demolición con cinceles planos y punteros
  • Taladro con alto par en madera y acero
  • Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas con un diámetro de 1/2" a 6"

Servicios

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas