Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Pala redondeada: desarrollo específico para agilizar los trabajos en suelos
  • Alta robustez y resistencia al desgaste gracias al acero de alto grado y al tratamiento especial de protección contra el calor
  • Para una mayor resistencia y una reducción del desgaste
  • Capuchón protector contra el polvo
  • Extremo de inserción TE-S sólido y duradero
Aplicaciones
  • Arcilla, grava compacta y barro
  • Taladros pasantes en hormigón y mampostería (diámetro máx. 80 mm)
  • Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
  • Raspado, limpieza, cincelado