Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Punta curva: la opción perfecta para trabajos de precisión alrededor de los ladrillos
  • Extremo de inserción TE-C (SDS Plus)
  • Cincelado
  • Sistema de protección ATC que detecta cuando la broca se encasquilla
  • Detiene el motor en un segundo si el usuario está a punto de perder el control
Aplicaciones
  • Extracción de mortero entre ladrillos
  • Taladros pasantes en hormigón y mampostería (diámetro máx. 80 mm)
  • Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
  • Raspado, limpieza, cincelado