Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño optimizado para la excavación de hendiduras en bloques con relleno de mortero
  • Alta resistencia al desgaste, sobre todo el ocasionado por la aparición de hongos, gracias al acero de alto grado y al tratamiento especial de protección contra el calor
  • Para una mayor resistencia, un menor desgaste y evitar que coja forma de seta
  • Extremo de inserción TE-C (SDS Plus)
  • Detiene el motor en un segundo si el usuario está a punto de perder el control
Aplicaciones
  • Corte de rozas en mampostería
  • Taladros pasantes en hormigón y mampostería (diámetro máx. 80 mm)
  • Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
  • Raspado, limpieza, cincelado