Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Hoja flexible: facilita el guiado del cincel, sobre todo cuando es necesario comenzar el cincelado en un punto determinado
  • Piezas de repuesto disponibles para prolongar la vida útil del cincel (hoja de metal, inserciones, tornillos y tuercas)
  • Extremo de conexión TE-C
  • Sistema de protección ATC que detecta cuando la broca se encasquilla
  • Detiene el motor en un segundo si el usuario está a punto de perder el control
Aplicaciones
  • Eliminación de linoleo, azulejos de vinilo, moquetas y revestimientos; limpieza de matriz de hormigón
  • Taladros pasantes en hormigón y mampostería (diámetro máx. 80 mm)
  • Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
  • Raspado, limpieza, cincelado