Taladro con diamante DD 250
New productProducto #r4247019
Plataforma para perforación diamantada pesada avanzada para diámetros pequeños y grandes de 12 a 450 mm (1/2" - 18")
- Rango de diámetro: 12 - 450 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Unidad de accionamiento de carga pesada refrigerada por aire con cuatro velocidades y controles cómodos
- La conexión rápida BL opcional permite cambiar las brocas corona en segundos y sin herramientas adicionales (sistema sin llave)
- Función de inicio de perforación para brocas corona de gran tamaño
- Pantalla de información en tiempo real: nivel de burbuja digital, selector de marcha, función de control de potencia, contador de disparos, contador de tiempo de funcionamiento y mensajes de servicio fácilmente inteligibles
- Diseñado para ofrecer versatilidad: sistema apto para una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
- Penetraciones para conductos, tuberías y cables
- Aberturas para ventilación
- Perforación para aberturas en muros
- Orificios para entradas de servicio
- Taladros en techos, paredes y suelos sin golpes ni vibraciones
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.