NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Ahorro de tiempo en la instalación de rejillas industriales: proceso que requiere menos pasos que los sistemas tradicionales de grapas y soldadura
  • Homologaciones y certificados: disponibilidad de datos técnicos, informes de ensayo y homologaciones
  • No requiere rectificación de la superficie cuando la rejilla industrial se fija a acero con los pernos roscados X-BT y S-BT
  • Sujeción duradera: las pestañas de bloqueo de la espiga evitan el giro o el desprendimiento
  • Reducción del riesgo de tropiezos: superficie antideslizante con protrusión mínima en rejillas industriales de pasarelas cuando la instalación se realiza correctamente
Aplicaciones
  • Fijación de rejillas industriales a estructuras de acero en entornos C5 altamente corrosivos como, por ejemplo, barcos o instalaciones marítimas petrolíferas o de gas
  • Para rejillas industriales con exposición a cargas estándar, como, por ejemplo, pasarelas
  • Fijación de rejillas industriales de acero
  • Fijación de rejillas industriales de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP)
  • Espiga para la fijación de rejillas industriales para el uso con pernos roscados M8

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte