Fijación de aislamiento X-IE 6
New product
Ultimate
Producto #r123883
Fijador de aislamiento blanco para panel EPS en hormigón
- Aplicación: Fijación de aislamiento
- Material aislante: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Tableros duros (por ejemplo, XPS, PUR, PIR)
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Hormigón (no fisurado), Acero, Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema de fijación de aislamiento muy rápido: hasta cinco veces más rápido que los métodos convencionales
- Fijador de alta resistencia con baja tasa de fallos
- No aplasta el material base
- Excelente eficacia térmica en una solución de un solo paso: no requiere tapón
- Vástago de pernos sin orificios: evita la penetración de la humedad y el moho en el material de aislamiento
Aplicaciones
- Fijación de aislamientos en fachadas
- Fijación de aislamientos en techos
- Fijación de aislamientos en exteriores
- Fijación de aislamiento de lana de roca
- Apto para aplicaciones de aislamiento no SATE