Soporte de cinta para cables X-ETC MX
New product
Premium
Producto #r3168
Brida de sujeción de plástico para conductos/cables para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Mazos de cables, Cables individuales
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Ajuste en la punta de los sistemas de fijación BX/GX/DX mediante fricción para un manejo sencillo
- El método más rápido y económico para la instalación de cables y conductos
- Certificación UL,
- Disponibilidad de versión resistente al fuego
- Posibilidad de montar las bridas de cables antes de la fijación
Aplicaciones
- Fijación de cables eléctricos
- Fijación de conductos
- Fijación de tuberías de agua y calefacción
- Soporte universal para todo tipo de bridas de hasta 9 mm de ancho
- El espacio típico entre los elementos de fijación oscila entre 50 y 100 cm; hay que tener en cuenta la carga y la rigidez del cable
Para más información técnica, ver los productos por separado.