Clavos para hormigón X-P B3 MX (en tiras)
New product
Ultimate
Producto #r4421606
Clavo en tiras de alto rendimiento para hormigón para la clavadora eléctrica a batería BX 3
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Hormigón (ligero sobre cubierta de metal)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 60 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Clavo de máximo rendimiento para hormigón blando y determinados hormigones duros
- Disponible en longitudes de hasta 24 mm
Aplicaciones
- Fijación a hormigón resistente
- Fijación en bloque de hormigón
Para más información técnica, ver los productos por separado.