NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Clavo de alta calidad para el uso en entornos secos: cumple las especificaciones de la Clase de servicio 1, tal como se define en la norma EN 1995-1-1 (eurocódigo 5)
  • Geometría del clavo precisa y disposición de los clavos en tiras de papel que ayudan a optimizar la calidad de la fijación
  • 30 clavos por tira: mayor productividad y menos interrupciones por recarga
  • Anillo de vástago estriado muy resistente a la tracción: ofrece mayor resistencia a la conexión entre el material base y el material fijado
Aplicaciones
  • Fijación de perfiles en estructuras para tabiques
  • Subestructuras interiores de madera
  • Construcción de pisos de madera
  • Revestimiento de paredes

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte