NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Pistón X-76-ENP-PTR juego #384257
Características
  • Pistones específicamente diseñados para incrementar el rendimiento de la fijación de los clavos
Aplicaciones
  • Fijación de cubiertas metálicas compuestas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de cubiertas compuestas
  • Fijación de cubiertas de techo metálicas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de techos
  • Fijación de chapas acanaladas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de fachadas
  • Fijación de elementos de rejillas a estructuras de acero mediante accesorios de rejilla
  • Fijación de conectores de cizalla a estructuras de acero con accesorios HVB

Datos técnicos

Pistón X-76-ENP-PTR juego #384257

Solicitar demostración y Soporte