Clavos para hormigón X-C P8S con arandela
New product
Premium
Producto #r2907428
Clavo individual de alta calidad con arandela de acero para fijaciones en hormigón con herramientas de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Fijación mejorada gracias a los clavos con arandelas premontadas que ofrecen una mayor superficie de carga
- Arandela de acero premontada que ofrece una máxima resistencia a la tracción hacia un lado para la fijación de materiales blandos a hormigón
- Ideal para hormigón ligero a hormigón de resistencia media (hasta hormigón de resistencia 45 N/mm²)
- Idóneo para fijación en hormigón con una dureza de hasta 6000 psi
Aplicaciones
- Fijación de madera a hormigón, como por ejemplo 2x4, contrachapado, listones de madera, encofrados y rodapiés
- Fijación de una amplia variedad de materiales a bloques de mampostería y hormigón
- Fijación de perfiles de madera al hormigón
- Acero endurecido para fijar una membrana resistente al agua o barreras contra la humedad
- Fijación de madera a hormigón, p. ej., tableros de encofrado, barreras de seguridad, etc.