Clavos para hormigón X-C MX (en tiras)
New product
Premium
Producto #r2907414
Clavos en tiras de alta calidad para fijaciones en hormigón mediante herramientas de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Clavo para fijaciones a hormigón
- Elemento de fijación de alta calidad para la fijación de una amplia variedad de materiales finos a bloques de mampostería y hormigón
- Ideal para hormigón ligero a hormigón de resistencia media (hasta hormigón de resistencia 45 N/mm²)
- Idóneo para fijación en hormigón con una dureza de hasta 6000 psi
- Tiras de 10 clavos: productividad extremadamente alta y carga de pernos más sencilla
Aplicaciones
- Fijación de madera a hormigón, como, por ejemplo, tableros de encofrado, barreras de seguridad, etc.
- Fijación de perfiles finos de madera a hormigón
- Fijación de carriles de tabique seco a bloques de mampostería y hormigón
- Fijación de abrazaderas de conductos de climatización o techos suspendidos en hormigón
- Acero endurecido para fijar una membrana resistente al agua o barreras contra la humedad