Características & Aplicaciones

Características
  • El sistema S-BT MR ofrece fiabilidad y facilidad de uso, lo que resulta especialmente útil para la instalación con herramientas ligeras y a batería
  • Apto para el uso en entornos altamente corrosivos (C4 y C5) en aluminio
  • Fácil instalación en espacios reducidos
  • Alta resistencia a la corrosión y, por tanto, apto para uso en instalaciones marítimas, alta mar, plantas petroquímicas y centrales eléctricas.
  • No requiere propelente
Aplicaciones
  • Diseñado para utilizarse en aluminio con un espesor de 6 mm o superior
  • Fijación de bandeja eléctrica utilizando carriles o clips de sujeción
  • Fijación de bandejas de cables y mazos de cable mediante carriles o abrazaderas de conductos
  • Fijación de cajas de distribución, cajas de enchufe y paneles de instrumentación ya sea directamente o mediante carriles
  • Fijación de soportes ligeros y señalizaciones