Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Resistencia a la corrosión: para uso en instalaciones marítimas, alta mar, plantas petroquímicas, centrales eléctricas, etc.
  • Seguro: crea una auténtica soldadura al material base para una sujeción extremadamente fuerte y una elevada capacidad de carga
  • Rapidez: ideal para fijación directa a acero revestido o tratado
  • Sistema sin cables
Aplicaciones
  • Instalaciones eléctricas (cuadros de instrumentos, cajas de conexiones), equipamiento y mucho más
  • Colocación de tomas de tierra en todo tipo de equipos eléctricos o tuberías
  • Sistemas de protección contra descargas eléctricas externas
  • Diseñado para trabajar con acero de como mínimo 8 mm (5/16") de grosor y superior