Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Versátil: apto para la mayoría de los aceros estándar y de alta resistencia
  • Seguro: crea una auténtica soldadura al material base para una sujeción extremadamente fuerte y una elevada capacidad de carga
  • Sistema sin cables
  • Rapidez: ideal para fijación directa a acero revestido o tratado
Aplicaciones
  • Fijación de bandejas de cables, canaletas, montantes, aplicaciones eléctricas de carga ligera (barras en forma de T, paneles de instrumentos, cajas de unión), equipamiento y mucho más
  • Colocación de tomas de tierra en todo tipo de equipos eléctricos o tuberías
  • Sistemas de protección contra descargas eléctricas externas
  • Diseñado para utilizarse con acero de como mínimo 8 mm (5/16") de espesor y superior