Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Excelente diseño ergonómico y retroceso reducido
  • Totalmente automática
  • Regulación de potencia
  • Alta productividad
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal de perfil de una sola capa como fachadas, suelos y chapas acanaladas en soportes de acero
  • Método certificado según las disposiciones de la norma DIN 18807, apartado 4, que contempla el sistema coordinado de componentes formado por el cartucho 6-8/11M, el clavo X-U 16 S12 y la herramienta de fijación directa con pólvora DX 462-S12

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra