Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Para la técnica DX-Kwik: las fijaciones se atornillan en un orificio pequeño previamente taladrado, que incrementa la tasa de fijación hasta un 100%, a la vez que protege el material base
  • Calidad de fijación uniforme e instalación rápida
  • Capacid de carga elevada
Aplicaciones
  • Fijación de perfiles de láminas de metal de fachadas y tejados a hormigón (taladro previo con la broca con tope de profundidad TX-C 5/23)