Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Sistema rápido y fiable: 5 segundos por marcado
  • Elimina las lesiones en las manos asociadas al estampamiento
  • Alternativa eficiente a la estampación manual de letras y números en el acero
  • El uso de caracteres 8/10 permite marcar hasta 7 caracteres al mismo tiempo
  • La amplitud del trazo de las letras mejora la visibilidad
Aplicaciones
  • Marcado en material férrico con una dureza de hasta 32 HRC
  • Marcado de acero en siderurgia, plantas de fabricación (ferrocarril, aeronaves, camiones, grúas, etc.), institutos de ensayos, etc.