Saltar al contenido principal
Carro

Como responsable de las galerías técnicas multiservicios del Govern d’Andorra, les solicito información sobre los tipos de protección contra incendio, i contra filtraciones de agua, que Hilti nos podría proporcionar.

Publicado por ANTONI VILANAalmost 5 years ago
Como responsable de las galerías técnicas multiservicios del Govern d’Andorra, les solicito información sobre los tipos de protección contra incendio, i contra filtraciones de agua, que Hilti nos podría proporcionar.

La empresa parapública FEDA, cómo principal utilizadora de la galería (50%) se encarga de la explotación i el mantenimiento.

Se trata en general de galerías subterráneas con una sección de 2 m de ancho por 2,50 m de alto, donde instalamos tubos i cables de transporte i de distribución.

Por ejemplo tenemos ahora mismo varios edificios en construcción adosados a la galería.

En el caso particular del edificio “La Torre”, tenemos las siguientes acometidas:

  • 1 tubo de pluviales ø 315 mm de PVC, muro de hormigón armado de 100 cm (Comú d’Escaldes Engordany)
  • 1 tubo de residuales ø 250mm de PVC, muro de hormigón armado de 100 cm (Comú d’Escaldes Engordany)
  • 2 tubos de red de calor, acero preaislado, con espuma PUR i envolvente PEAD (tipo LOGSTOR), ø 250 mm, muro de 47 cm (FEDAECOTERM)
  • 2 tubos de red de frio, acero preaislado, con espuma PUR i envolvente PEAD (tipo LOGSTOR), ø 355 mm, muro de 47 cm (FEDAECOTERM)
  • 6 tubos corrugados rojos TPC, para cables eléctricos de 20 kV i de BT, ø 160 mm, muro de hormigón armado de 47 cm (FEDA)
  • 2 tubos PVC, para telecomando con fibra óptica de la red eléctrica, ø 45 mm, muro de hormigón armado de 47 cm (FEDA)
  • 2 tubos PVC, para telecomunicaciones, fibra óptica, ø 45 mm, muro de hormigón armado de 47 cm (Andorra Telecom)
  • 1 tubo de fundición para agua potable ø 100 mm (CAPESA)


Nota: los tubos preaislados de las redes de calor i frio están sujetos a movimientos de dilatación en las 3 dimensiones.

protección pasiva contra incendios,PROTECCION FILTRACIONES AGUA

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOalmost 5 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta
Para realizar una especificación más detallada, ruego remitas esta consulta al equipo de Oficina técnica en el mail ESOT@hilti.com.
Como recomendación general, Hilti dispone de una página web "Firestop Selector" que permite de una manera muy intuitiva encontrar la mejor solución de sellado.
Es importante revisar la documentación técnica y homologaciones europeas ETA para conocer los limites de la solución.
Esperamos que esta información sea de tu interés.

Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

Firestop,sellados contra incendios