Características & Aplicaciones

Características
  • Filtro Cyclone: para una duración máxima del filtro y alta potencia uniforme
  • Arranque sencillo: sistema de difusor automático excepcional
  • Motor de dos tiempos de la máxima potencia gracias al diseño de silenciador tipo “racing”
  • Sencillo mantenimiento: cambio de la cuerda de arranque y el filtro
  • Velocidad de corte máxima cuando se utiliza con las cuchillas adecuadas
Aplicaciones
  • Trazado de pavimentos: corte a medida de bordillos y pavimentos
  • Construcción de carreteras: corte perimetral en asfalto y hormigón
  • Construcción de suelos: corte de juntas de dilatación en hormigón fresco
  • Trabajos en metal: corte de perfiles de acero, tuberías y chapas metálicas
  • Trabajos de construcción: corte de aberturas en paredes de ladrillo y hormigón

Servicios

Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas