Características & Aplicaciones

Características
  • Tecnología de disco de acero tipo sándwich para reducir enormemente el nivel de ruido: 7 dB de ruido menos en comparación con las cuchillas de diamante no silenciosas (10 dB de ruido menos equivale a la mitad del nivel de ruido percibido)
  • Mayor vida útil en azulejos duros, gres y piedra natural dura como, por ejemplo, el granito. Todo ello, gracias a la unión especial y al empleo de diamantes de alta calidad
  • Anillo reductor de 25,4/30 mm de diámetro
Aplicaciones
  • Corte de materiales duros de base mineral, como granito o clinker
  • Diseñado específicamente para uso con mesas de corte