Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tecnología de disco de acero tipo sándwich que ofrece un funcionamiento mucho más silencioso: 7 dB de ruido menos en comparación con las cuchillas de diamante no silenciosas (10 dB de ruido menos equivale a la mitad del nivel de ruido percibido)
  • Mayor vida útil en materiales abrasivos gracias a la concentración de diamantes de alta calidad combinada con una unión especial
  • Anillo reductor de 25,4/30 mm de diámetro
Aplicaciones
  • Corte de mampostería y materiales abrasivos
  • Diseñado específicamente para uso con mesas de corte