NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tecnología Equidist que ofrece un elevado rendimiento y una alta velocidad de corte en hormigón reforzado
  • Diseño que ofrece universalidad en una amplia gama de materiales, incluso en las condiciones más duras
  • Núcleo de acero de tipo sándwich que reduce enormemente el nivel de ruido: un nivel de ruido 60 % más bajo en comparación con las hojas de diamante no silenciosas
  • Núcleo de acero grueso y tecnología de soldadura con láser para la máxima fiabilidad y seguridad
  • Diseño duradero: segmentos de diamante de gran tamaño y con soldadura especial
Aplicaciones
  • Corte, modificación de tamaño y cambio de forma de una amplia variedad de materiales de construcción minerales, especialmente hormigón duro y armado, mampostería, piedra natural, etc.
  • Corte rápido en materiales base de dureza media y alta como, por ejemplo, el hormigón armado, el hormigón fraguado, los bloques de hormigón y los ladrillos de arcilla
  • Para su uso con todas las herramientas de corte manual con diamante de Hilti, incluyendo amoladoras angulares y cortadoras eléctricas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte