Sierra de sable WSR 900-PE
New productProducto #r2885
Sierra de sable diseñada para tareas de demolición cotidianas y cortes con bajo nivel de vibración
- Material base: Metal, Madera, Mineral
- Longitud de carrera: 32 mm
- Tasa de carreras: 2700 carreras/min.
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sierra de sable de alto rendimiento para la demolición de metales de bajo espesor, plásticos y maderas: sobre todo en las industrias de fontanería y electricidad
- Mayor relación potencia-peso: esta sierra de sable ofrece mayor equilibrio entre potencia y peso en una herramienta ligera
- Ergonomía avanzada con sistema de reducción activa de la vibración: diseño que ofrece una empuñadura firme para las dos manos para tareas de corte en metal, madera y yeso
- Brida de hoja sin llave: minimización del tiempo necesario para el cambio de hojas
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce enormemente el cansancio a la hora de utilizar la herramienta, lo que incrementa la productividad diaria
Aplicaciones
- Corte de madera de hasta 60 mm de espesor
- Corte de tuberías de acero de bajo espesor de hasta 60 mm de diámetro
- Corte de vigas de madera con clavos finos
- Demolición de tuberías de calefacción y sanitarios estándar
- Corte de tabiques secos y paneles sándwich
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas