Lijadora orbital aleatoria WFE 450-E
New productProducto #r2085
Lijadora excéntrica con cable con almohadilla redonda
- Diámetro de disco de lijado: 150 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.2 kg
- Velocidad de oscilación - rango: 10000 - 20000 rpm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño ergonómico avanzado: ofrece una excelente manipulación en cualquier posición de trabajo
- Manejo mucho más sencillo y con menos cansancio
- Diferentes agarres para cada aplicación: empuñadura en posición "baja" especial para tareas de acabado con empuñadura auxiliar integrada
- Agarres con secciones blandas almohadilladas
- La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ofrece un alto rendimiento de corte constante y protege al motor de posibles sobrecargas
Aplicaciones
- Maderas duras y blandas
- Todo tipo de materiales de madera
- Pinturas, lacas y barnices
- Masillas endurecidas de diferentes tipos
- Lijadora excéntrica que cumple los requisitos más exigentes en términos de manejo, ergonomía, rendimiento y calidad
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas