Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Sistema de ranurado exclusivo de diseño específico que agiliza el ranurado y ofrece una elevada productividad
  • Motor y diseño robustos que ofrecen mayor vida útil
  • Diseño de la empuñadura ergonómico que ofrece un agarre seguro y cómodo en cualquier posición de trabajo
  • Diseño ergonómico para reducir el cansancio del operario
  • Entorno prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora Hilti compatible
Aplicaciones
  • Instalación de tuberías y tubos en paredes
  • Equipada con discos de 125 mm de diámetro, la herramienta se puede utilizar para realizar cortes de hasta 40 mm de profundidad y 46 mm de ancho en todos los materiales de uso común, como hormigón, piedra dura, etc.

Servicios

Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas