Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño fino y equipado con un motor de 800 W (710 W)
  • Comodidad y facilidad de uso
  • Excelente comodidad a la hora de trabajar: menor cansancio en periodos de utilización prolongada
  • Apta para tareas ligeras de acabado, desbaste y corte
  • Mando de control de velocidad para un control preciso del pulido, sobre todo al trabajar en superficies de acero inoxidable
Aplicaciones
  • Corte y desbaste de acero y materiales minerales
  • Corte, desbaste y pulido de metales y materiales de base mineral
  • Renovación de juntas
  • Desbaste de materiales base de acero inoxidable
  • Desbastado y pulido de acero y acero inoxidable