Amoladora angular AG 125-15DB
New productProducto #r4522690
Amoladora angular de 1500 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man" y freno que ofrece un nivel de seguridad máximo, para discos de hasta 125 mm
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.7 kg
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ayuda a ofrecer un alto rendimiento de corte constante y protege al motor de posibles sobrecargas
- Campana antipolvo resistente (opcional) para un funcionamiento casi sin polvo y empuñaduras blandas para mayor comodidad de trabajo
- Herramienta de uso universal con diseño ergonómico para tareas de corte y desbaste
- El freno de acción rápida detiene el disco en pocos segundos: ideal para trabajos en espacios reducidos
Aplicaciones
- Corte y desbaste de acero y materiales minerales
- Corte, desbaste y pulido de metales y materiales de base mineral
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas
- Trabajo en una amplia variedad de superficies y materiales
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas