Amoladora angular AG 125-19SE
New productProducto #r4521581
Amoladora angular de 1900 W de alto rendimiento con control de velocidad para discos de hasta 125 mm
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.5 kg
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que ayuda a proteger al usuario contra el retroceso de la amoladora angular
- Rendimiento alto y constante al cortar y amolar: la tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material, lo que protege el motor de posibles sobrecargas
- Bajas vibraciones y máxima comodidad: empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta y empuñadura lateral blanda para conseguir un manejo cómodo y sin vibraciones
- Rapidez en tareas de corte y ranurado (roscado) en anchos de hasta 25 mm utilizando dos discos (se necesita la cubierta de ranurado con accesorios DC EX 125/5", disponible por separado)
- Herramienta de diseño ergonómico para uso universal en aplicaciones de corte, amolado y ranurado
Aplicaciones
- Corte y desbaste de acero y materiales minerales
- Corte, desbaste y pulido de metales y materiales de base mineral
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas
- Ranurado mediante dos discos (se necesita la cubierta de ranurado DC EX 125/5", disponible por separado)
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Periodo de 1 mes exento de costes después de cada reparación
- Certificado de prueba gratuito durante el periodo exento de costes