Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Aspirador de polvo y agua con y sin cables
  • Cargador universal integrado para todas las baterías de ion de litio de Hilti (14 V, 22 V, 36 V)
  • Interruptor de encendido y apagado de tecnología de filtro Hilti AirBoost, que permite un funcionamiento más silencioso
  • Capacidad de transporte mejorada gracias al carrito plegable
  • Transporta todos los maletines Hilti, juegos de accesorios y el sistema DPC 20 con la placa adaptadora
Aplicaciones
  • Limpieza general y retirada de los materiales secos y húmedos
  • Eliminación del polvo generado por taladro, roza, desbaste, corte y perforación
  • Carga todas las baterías de ion de litio de Hilti (de 14 V, 22 V y 36 V)
  • Transporte de todas las cajas de herramientas Hilti (hasta un máximo de 25 kg)