Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Aspirador de polvo y agua con y sin cables
  • Cargador universal integrado para todas las baterías Hilti de Ion litio (14, 22 y 36 V)
  • Interruptor de encendido y apagado de tecnología de filtro Hilti AirBoost, que permite un funcionamiento más silencioso
  • Capacidad de transporte mejorada gracias al carrito plegable
  • Permite el transporte de todas las cajas de herramientas Hilti, juegos de accesorios y del DPC 20 con la placa adaptadora
Aplicaciones
  • Limpieza general y retirada de los materiales secos y húmedos
  • Eliminación del polvo generado por taladro, roza, desbaste, corte y perforación
  • Carga de todas las baterías ion litio Hilti (14, 22 y 36 V)
  • Transporte de todas las cajas de herramientas Hilti (hasta un máximo de 25 kg)