Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Curso online instalación

Diseño sísmico de instalaciones

El curso, de carácter práctico, cubrirá los principales criterios para el diseño de soportes para instalaciones frente a cargas sísmicas. Los contenidos teóricos asociados a cada capítulo se presentarán en formato diapositiva por el formador durante las sesiones. El curso consta de un total de 6 capítulos.

Después de una introducción teórica, se explicará cada una de las aplicaciones típicas de suportación bajo condiciones de sismo con el sistema Hilti MQS, y se realizarán una serie de ejercicios asociados a ellos. Estos ejercicios se realizarán utilizando el software de cálculo Profis Installation utilizando el modulo sísmico Seismic Template Design.

Importante: Para un correcto aprovechamiento del curso, se recomienda descargar/comprar la licencia del modulo sísmico.

¿QUE ME OFRECE EL CURSO?

¿Qué me ofrece el curso?

Agenda del curso

Agenda curso diseño sísmico instalaciones

Próximamente 

Para más información contacta con estechnicalmarketing@Hilti.com

Una vez realizada la compra del curso, recibirás un email de confirmación con el enlace para conectarte el día de la formación así como toda la documentación necesaria para el mismo

*Será necesario un mínimo de 10  asistentes para realizar el curso

Pregunta a un ingeniero

Softwares relacionados

Descubre nuestras formaciones online gratuitas. Webinar

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros