Gama de brocas y coronas de diamante de alto rendimiento para taladro con diamante

Las brocas y coronas de diamante de Hilti se utilizan en perforaciones en seco, en húmedo, a mano o con columna y ofrecen un rendimiento sin precedentes.

Las brocas y coronas de diamante de Hilti ofrecen precisión, potencia y resistencia.

Coronas de diamante y brocas innovadoras para incrementar la productividad de corte

Precisión

Precisión

Disfruta de un posicionamiento y una geometría perfectos para todas tus tareas de perforación con diamante.

Puissance et résistance

Potencia y resistencia

Perfora los materiales más duros gracias a la tecnología de vanguardia de la gama de diamante de Hilti.

Exige un material robusto y duradero para obtener un rendimiento garantizado.

Brocas y coronas de máximo rendimiento para satisfacer todas las necesidades

Las brocas y coronas de diamante de Hilti te acompañarán en todos los tipos de trabajos. Asimismo, se adaptan a todas tus necesidades.

Realiza todo tipo de perforaciones

Las herramientas de diamante de Hilti han sido diseñadas para poder realizar perforaciones en seco, en húmedo, a mano o con columna.

Atrévete incluso con los materiales más duros

Azulejos, mármol, acero u hormigón armado. Las brocas y coronas de diamante de Hilti pueden con todos los materiales, incluso los más resistentes

Asegura el rendimiento de todos tus trabajos y lugares de trabajo

Esta gama completa está destinada a profesionales del sector o de la construcción. Tanto si te dedicas a la fontanería, la instalación de sistemas de calefacción, la instalación de placas, la colocación de solerías o la perforación con diamante, esta gama de productos garantiza la correcta ejecución de las tareas y el lugar de trabajo.

Información de utilidad

Con nuestras coronas de diamante, podrás realizar operaciones de perforación de 35 a 600 mm de diámetro en hormigón armado.

 

Precisión de vanguardia, universal y de alto rendimiento

Brocas y coronas de diamante precisas y de alto rendimiento

Las brocas y coronas de diamante universales de Hilti son capaces de perforar todo tipo de materiales duros con una precisión impresionante.

Universalidad superior con la gama H-Equidist

Las brocas de diamante de la gama H-Equidist ofrecen un posicionamiento exacto y equidistante de los diamantes en los segmentos, lo que redunda en una estructura optimizada. Esta tecnología avanzada ofrece, a su vez, una universalidad superior. De este modo, disfrutarás de un rendimiento sin precedentes en la perforación de todo tipo de hormigones y placas de acero.

Reparación rápida con el sistema X-ring

El sistema X-ring de Hilti permite reparar la corona de diamante de forma sencilla e intuitiva: basta con presionar, girar y encajar. Gracias al sistema de bloqueo mediante salientes, podrás sustituir tú mismo el cabezal de la corona directamente en el lugar de trabajo en cuestión de minutos. Ya no tendrás que desplazarte, por lo que esto supone un aumento de la productividad.

Ejecución perfecta desde el punto de vista técnico

Corte con diamante, Incrementa tu productividad

Incrementa tu productividad

La tecnología de vanguardia de las herramientas de la gama de brocas y coronas de diamante garantizan un increíble ahorro de tiempo. Maximiza tu eficacia y tu productividad.

Asegura la satisfacción de tus clientes

Las herramientas de la gama de diamante ayudan a realizar trabajos precisos y de alta calidad. Responde a todas las necesidades y garantiza la satisfacción de tus clientes.

Rentabiliza tu material

Robustas, fiables y sólidas, las brocas y coronas de Hilti ofrecen una elevada durabilidad. Una opción rentable para todos tus trabajos. 

  • ¿Has decidido optar por herramientas que combinen eficacia, polivalencia y resistencia? Descubre el conjunto de brocas y coronas de diamante. Facilítate la vida en todos los lugares de trabajo.

  • ¿Dudas entre varios modelos de coronas o brocas de diamante? Solicita el asesoramiento de nuestros expertos de Hilti.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros