Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Sistema de soporte MQ de nueva generación

Montaje más rápido, más sencillo y más preciso

La nueva línea de sistemas de soporte MQL de Hilti abre todo un mundo de nuevas posibilidades en el sitio de obra al facilitar y agilizar el montaje.

El sistema MQL se adapta a las cargas medias y pesadas de redes de fluidos (tuberías, conductos de ventilación) o instalaciones eléctricas (guías de cables).

100 % compatible con las líneas de soporte existentes, la gama de sistemas MQL ofrece una resistencia frente a incendios de 30 minutos.

Hilti te ayuda en el diseño y la puesta en marcha de las soluciones. Por ello, ha desarrollado nuevos servicios y aplicaciones que te permitirán optimizar tanto los costes como el tiempo de instalación de los soportes.

Carril MQ-41-L

Carril MQ-41-L

El carril MQ-41-L cuenta con una sección de 41 mm y dispone de orificios oblicuos que facilitan el posicionamiento de las fijaciones.

Realizar pedido ahora
Carril MQ-21

Carril MQ-21

El carril MQ-21 cuenta con una sección de 21 mm y dispone de orificios oblicuos que facilitan el posicionamiento de las fijaciones.

Realizar pedido ahora
Consola MQK-L-21

Consola MQK-L-21

Esta nueva consola ofrece una elevada capacidad de adaptación y soporte de carga.

Realizar pedido ahora
Rueda dentada MQZ-TW

Rueda dentada MQZ-TW

Pese a su apariencia de componente sencillo, la rueda dentada MQZ-TW permite ajustar los trapecios con una precisión y rapidez impresionantes.

Realizar pedido ahora
Placa perforada MQZ-P

Placa perforada MQZ-P

Esta placa perforada se ajusta al perfil del carril y ofrece un montaje más seguro.

Realizar pedido ahora
Placa para abrazadera MQA-S

Placa para abrazadera MQA-S

Esta placa fabricada al 100 % en acero garantiza un ajuste rápido y sencillo de la abrazadera.

Realizar pedido ahora
Escuadra universal MQW-H2

Escuadra universal MQW-H2

Esta escuadra universal es capaz de soportar cargas elevadas garantizando un ajuste rápido y sencillo en la guía.

Realizar pedido ahora
Escuadra sencilla MQW-L-1/1

Escuadra sencilla MQW-L-1/1

Esta escuadra universal garantiza una conexión sencilla entre el carril y el soporte.

Realizar pedido ahora
Escuadra sencilla MQW-L-2-1

Escuadra sencilla MQW-L-2-1

Esta escuadra universal garantiza una conexión sencilla entre el carril y el soporte. La escuadra soporta cargas verticales y horizontales.

Realizar pedido ahora
Base de carril MQP-41

Base de carril MQP-41

Esta base de carril facilita la fijación del carril al muro y garantiza una elevada flexibilidad al permitir una rotación de 90° sobre su eje.

Realizar pedido ahora
Base de carril sencilla MQP-L

Base de carril sencilla MQP-L

La base facilita la fijación del carril al muro.

Realizar pedido ahora

Acompañamiento completo, desde la fase de diseño hasta la instalación.

Gestion de proyectos

Gestión de proyectos: Soporte completo durante toda la duración de tus proyectos

Con el lanzamiento de la nueva línea de sistemas de soporte MQL, Hilti ofrece servicios y soporte para cada fase de tu proyecto, ayudándote a optimizar costes y plazos.

  • Sistema adaptable capaz de responder a todo tipo de situaciones.
  • Estimación fiable de los costes de los proyectos.
  • Asistencia in situ gracias a nuestros equipos especializados.

Construcción

Hilti te ofrece los productos y servicios necesarios para optimizar la instalación de los soportes.

  • Línea MQ enriquecida.
  • Soluciones 100 % modulables que se adaptan a todo tipo de situaciones.
  • Selector de carriles en tu smartphone: realizar pedidos del carril adecuado a tu aplicación nunca había sido tan fácil.
  • Servicio de kit y montaje previo de los soportes.
  • Formación y puesta en marcha de las soluciones.

Recomendación

Hilti te ayuda a elegir los componentes que necesitas, a diseñar y dimensionar tus soportes. Por ello, Hilti pone a tu disposición una amplia gama de herramientas:

  • Especificaciones previamente especificadas.
  • Programas de formación sobre las normas en vigor del sector.
  • Aplicación de diseño/dimensionamiento PROFIS Calculadora de carriles.
  • Biblioteca BIM/CAD.

Ingeniería

Con sus aplicaciones específicas y sus equipos técnicos especializados, Hilti incrementa la productividad en el sitio de obra y mejora la fiabilidad de la instalación.

  • El software PROFIS Calculadora de carriles ofrece configuraciones típicas con parámetros previamente calculados.
  • Biblioteca BIM/CAD con datos sobre tus modelos.
  • Servicio de dimensionamiento y asistencia telefónica prestado por ingenieros.
  • Contenidos de formación específicos para ingenieros de oficinas de proyectos.

Entrega

Documentación completa y detallada disponible que te permite optimizar la gestión de los problemas de fijación.

  • Homologaciones y certificados conformes a los estándares del sector.
  • Archivo de estudio con especificaciones y notas de cálculo utilizadas para el diseño y la instalación de los soportes.

Gestión de licitaciones

Hilti responde de forma fiable en situaciones de plazos ajustados a las peticiones de estimaciones de precios para que puedas responder a tus licitaciones.

  • Proceso de estimación de precios sencillo y con justificaciones técnicas.
  • Nueva generación de gama de sistemas de soporte MQ a un precio competitivo.
  • Fiable, con soluciones logísticas a medida.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros