Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Abrazadera MP-L-I

Abrazadera MP-L-I para instalaciones de fontanería

Abrazadera MP-L-I

El innovador diseño de nuestra abrazadera MP-L-I proporciona una gran flexibilidad que permite su fijación en toda clase de tubos y abarca todos los diámetros entre 10 y 170 mm sin excepción. Su sistema de apertura y cierre con clic de un solo tornillo mejorará considerablemente la productividad de tu trabajo diario.

Descubre las ventajas de la abrazadera MP-L-I a través de un vídeo

Productividad inigualable

Productividad inigualable

Trabajar con las abrazaderas de soporte tradicionales puede resultar complicado. Para colocar una tubería en la abrazadera y alinear correctamente la red, a veces no es suficiente con dos manos. Nuestro nuevo mecanismo de cierre seguro se abre hasta alcanzar un ángulo de 180° y se mantiene en su sitio mientras colocas la tubería. A la hora de asegurar la tubería, basta con una mano para volver a cerrar fácilmente la abrazadera. El tornillo de fijación se engancha directamente con un solo clic y mantiene sujeta la tubería en la abrazadera sin dificultad mientras se aprieta.

Una gama apta para todas tus aplicaciones

Una gama apta para todas tus aplicaciones

Con el fin de facilitar la gestión logística de tus almacenes y obras, el modelo MP-L-I cuenta con un diseño que simplifica la elección de tus abrazaderas: un único modelo apto para todos los diámetros de sujeción entre 10 y 170 mm y para cualquier tipo de material.

La seguridad por encima de todo

La seguridad por encima de todo

El cierre seguro de nuestra nueva abrazadera impide que pueda reabrirse accidentalmente durante la instalación de la red y permite ajustar fácilmente los tubos antes de apretar las abrazaderas. Si necesitas volver a abrir la abrazadera, basta con aflojar el tornillo y abrir el cierre.

Diseño reforzado

Diseño reforzado

Nuestras abrazaderas son aptas para todo tipo de aplicaciones ligeras e instalaciones de calefacción, suministro de agua corriente y conducción de aguas residuales, así como para otra clase de aplicaciones. La abrazadera MP-L-I tiene un perfil geométrico diseñado para maximizar la rigidez. El recubrimiento de goma adherido a la abrazadera contribuye a cumplir los requisitos de insonorización. La adhesión del recubrimiento evita que se suelte durante el traslado, la manipulación o el ajuste de la abrazadera.

Flexibilidad

Flexibilidad

La abrazadera M-P-LI lleva incorporada una base doble M8/M10 que garantiza su flexibilidad. Si necesitas reducir la altura, puedes optar por una versión que incluya solamente una base M8. Se trata del complemento perfecto para los sistemas de montaje con carril MM y MQ y permite una separación entre soportes de hasta 3 m.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros