Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Nivel láser de interior, visibilidad y robustez incomparables

Láser giratorio PR 3-HVSG de nueva generación

Láser giratorio verde PR 3-HVSG

Hilti innova con el láser rotativo de haz verde PR 3-HVSG, que cuenta con la última tecnología en diodos. ¡Realiza alineamientos horizontales, verticales y de pendientes a +/- 6 % en tiempo récord!

Este láser giratorio de interior es la herramienta ideal para las aplicaciones en grandes distancias o en obras con gran luminosidad. 

Láser giratorio verde PR 3-HVSG

Un láser inteligente, eficaz y robusto

Visibilidad perfecta gracias a su haz verde

  • El haz verde es 4 veces más visible que un haz rojo
  • Es posible realizar alineamientos en grandes distancias (150 m de diámetro)
  • Focalice el haz en un punto para una mayor visibilidad

El láser más robusto del mercado

  • Fabricado para durar: nuevo cabezal para una protección 360°, empuñaduras robustas, sellado antipolvo y resistencia contra el agua. Protección IP 64
  • Conserva el alineamiento incluso después de una caída: el único láser giratorio para interior que resiste a una caída de 1,5 m desde un trípode
  • Amortiguación interior: el motor está protegido por amortiguadores

Utilización sencilla y rápida

  • Sencillez e inicio rápido
  • Un botón para cada funcionalidad, no se necesita formación

El láser giratorio verde es apto para todas las aplicaciones de interior

Este nuevo láser giratorio aúna precisión y uso sencillo para todos los trabajos de alineamiento y de nivelación. Responde a todas las aplicaciones de los albañiles, fontaneros y electricistas tales como el alineamiento de falsos techos, la colocación de tabiques, la instalación de canalizaciones y de cableado.

  • Alineamiento de falsos  techos
    1 / 3
    Alineamiento de falsos techos

  • Colocación de tabiques
    2 / 3
    Colocación de tabiques

  • Instalación de canalizaciones y de cableado
    3 / 3
    Instalación de canalizaciones y de cableado

Fleet Management

Fleet Management

Gestionamos tus herramientas para que tú puedas gestionar tu negocio.

Más información
Servicio de calibración

Servicio de calibración

Las herramientas de medición Hilti cuentan con un diseño robusto. Mantenlas calibradas con el Servicio de calibración de Hilti.

Más información
Hilti Tool Service

Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis.

Más información

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros