Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Láser multilínea de haz verde para nivelación horizontal y vertical

Alineación, plomado, escuadrado y nivelado más sencillos

Láser multilínea de haz verde para nivelación horizontal y vertical

Gracias a su alta precisión, su excelente visibilidad en línea y su rápida carga de baterías, la última herramienta láser de Hilti, el nivel láser PM 40-MG se ha convertido en el nuevo estándar en láseres multilínea.

Este versátil láser verde multifuncional con sus cuatro líneas verticales en ángulos perfectos de 90° entre sí y una línea horizontal de 360°, es realmente todo lo que necesitas para tus aplicaciones de interior.

Ideal para trabajar a distancias de hasta 20 m, es adecuado para nivelar los techos suspendidos, fijando la pista de yeso en los pisos (escuadrado), paredes o techos, transfiriendo alturas de referencia y alineando tuberías, así como puertas y ventanas.

El láser PM 40-MG es la última incorporación a la familia de láser verde de Hilti que ya incluye el láser compacto PM 2-LG de doble línea, el láser rotativo PR 3-HVSG con protección de cabezal mejorada y el láser rotativo PRI 36 de largo alcance con funciones automáticas.

¿Cuáles son las ventajas?

Principales ventajas de un láser multilínea verde

Excelente visibilidad 

La última tecnología de luz verde ofrece una diferencia que verás al instante. Sabemos que todos los láseres se ven increíblemente brillantes en una habitación oscura, pero a la luz del sol fuerte o bajo luz eléctrica potente, únicamente lo mejor funciona bien.

El haz de láser verde brillante del PM 40-MG es 4 veces más visible para el ojo humano, más nítido y fino que los tipos de láser rojo convencionales y ofrece resultados significativamente mejores con mayor comodidad cuando se trabaja a largas distancias o en entornos brillantes.

 

Alta precisión

Una plataforma giratoria hace que el ajuste preciso de la línea vertical alrededor del punto de plomada sea más fácil, más preciso y más rápido para la nivelación a largas distancias.

El trípode resistente mantiene el láser PM 40-MG estable en condiciones reales del sitio de trabajo, como en pisos irregulares y polvorientos, incluso donde hay abolladuras y agujeros. Gracias a sus pies ajustables y recubiertos de goma, el trípode compensa las superficies rugosas u otros obstáculos y ayuda a no dañar las superficies sensibles.

Cómo utilizar el láser verde

Cómo usar el láser multilínea PM 40-MG

  • alt text

    Alineación de las particiones de paneles de yeso

    Alinea la pared de yeso con el láser multilínea verde PM 40-MG. Usa el receptor para que con una persona sea suficiente para trabajar al escuadrar.

    Más información
  • alt text

    Nivelación de techos suspendidos

    Nivela techos suspendidos con el nivel láser multilínea verde PM 40-MG. Utiliza el montaje en pared para sujetar la herramienta en la pista del techo. Utiliza la placa de objetivo verde para nivelar el techo.

    Más información

Para todos los trabajos de nivelación en grandes superficies, prueba nuestros láseres rotativos de interior

Más información sobre el PR3- HVSG 02 

 

Nueva tecnología

La nueva tecnología de palas de metal de Hilti, que mantiene la lente del axicon firmemente en su lugar, proporciona una precisión estable duradera incluso bajo las condiciones ambientales más exigentes como temperaturas extremas y humedad.

Batería recargable y funcionamiento constante

El compromiso de Hilti con el medio ambiente comienza con baterías recargables y reciclado de baterías.

 El láser PM 40-MG emplea el mismo paquete de baterías y el mismo cargador que otras herramientas Hilti, por lo que los usuarios viajan ligeros entre las ubicaciones y las tareas del lugar de trabajo. Con células de alta densidad y un sistema de supervisión inteligente que controla individualmente la carga de cada célula para proteger la batería del sobrecalentamiento, nuestra nueva plataforma de baterías B12 V te ofrece los beneficios de un rendimiento óptimo y una carga rápida.

¡Sólo 25 minutos de tiempo de carga proporcionan hasta 7 horas de funcionamiento con todas las líneas láser! Mejor aún, si utilizas sólo las líneas verticales o sólo las líneas horizontales, el tiempo de ejecución se amplía hasta 14 horas, dándote autonomía de funcionamiento durante más de un día completo!

Servicios Hilti

Gestión de flota

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas, así tú puedes gestionar tu negocio.

Más información
Servicio de calibración

Servicio de calibración

Mantén tus herramientas Hilti precisas y preparadas.

Más información
Servicio de reparación de herramientas de Hilti

Servicio de reparación de herramientas

3 días de reparación de tus herramientas Hilti o es gratuito.

Más información

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros