Atornillador taladro de Hilti

El atornillador taladro a batería de Hilti es una herramienta compacta, ligera, potente y con rendimiento inigualable en términos de perforación y atornillado.

¿Cómo elegir la atornilladora taladro adecuada?

 

Identifica el atornillador taladro que mejor se ajuste a tus necesidades según las características técnicas de la herramienta y sus aplicaciones

Atornillado taladro compacto adaptado a ti

 

Un atornillador taladro adaptado a cada profesión

¿Trabajas con la madera? Disfruta de la ventaja de trabajar con una atornilladora taladro de elevado par como la SF 10W-A22.

Para el metal, puedes optar por un atornillador con mayores revoluciones/minuto y menos par como, por ejemplo, la atornilladora taladro SF 8M-A22.

En Hilti, hemos diseñado dos atornilladores taladro "de alta gama" capaces de responder como es debido con las aplicaciones más exigentes. No nos cabe duda de que quedarás sorprendido por su rendimiento inigualable, sobre todo en perforación.

Además, los atornilladores taladro con percusión como, por ejemplo, la SFH 22-A, permiten perforar en mampostería ligera (ladrillos o bloques de cemento).

 

Diferencias entre atornillador taladro, atornillador de impacto y llave de impacto

¿Cómo identificar fácilmente cuál de estas herramientas es la que mejor responderá a tus necesidades?

Atornillador taladro: el rey de la perforación

El atornillador taladro es la herramienta universal por excelencia, ya que permite perforar y atornillar. Dispone de un sistema mecánico similar al del taladro, lo que le permite obtener unos resultados excelentes en perforaciones. Por ejemplo, la atornilladora taladro SF8 M A-22 ofrece un rendimiento sorprendente al ofrecer perforación de orificios de hasta 20 Ø en metales. Por su parte, el atornillador SF 22-A permite perforar con corona orificios de más de 100 Ø en BA13 o BA25.

El atornillador de impacto es la herramienta perfecta para el atornillado en serie

A diferencia del  atornillador taladro, el atornillador de impacto es el aliado perfecto para las aplicaciones de atornillado en serie en metales o madera. El mecanismo de esta herramienta es el de un martillo con un muelle que golpea el mandril, multiplicando el par de la máquina. De este modo, se elimina el efecto de par, justo lo contrario de lo que sucede con el atornillador taladro. Gracias a este sistema, la velocidad de rotación aumenta conforme se incrementa el par, justo lo contrario de la atornilladora, que reduce las revoluciones por minuto conforme aumenta su par. Los atornilladores de impacto SID 22-A de Hilti están diseñados para permitir la fijación de 500 a 1000 tornillos al día con una carga de batería de 5,2 Ah. Su diseño compacto permite trabajar hasta en los espacios más reducidos.

¿Cómo utilizar correctamente el atornillador de impacto? 

Comprueba en primer lugar la posición de los LED. Deben estar situados alrededor del mandril, como en el atornillador de

impacto SID 22-A. Si están debajo del mandril, quiere decir que la herramienta está fuera del campo de trabajo.
El segundo punto al que se debe prestar atención es la capacidad de reacción del interruptor. Presiona el interruptor con suavidad y cuenta el número de pasos

antes de que el motor reaccione. Cuanto menos pasos, más rápido será el arranque y, por lo tanto, mayor velocidad para el atornillado en serie.

Assemblage d’un coffrage avec la SID 22-A

Ensamblado de un conducto de  climatización con la SID 22-A

Ensamblado de un conducto de climatización con la SID 22-A

Utilización de la llave de impacto para la colocación de anclajes pesados

La llave de impacto se diferencia del atornillador de impacto por su punta cuadrada de ½ o ¾ de pulgada.

Desde el punto de vista técnico, las atornilladoras de impacto y las llaves de impacto tienen el mismo mecanismo, aunque están optimizadas para aplicaciones distintas. El percutor interno del motor y la punta cuadrada de la llave de impacto son más robustos, ya que esta herramienta es capaz de soportar mayor presión.

Por lo tanto, las llaves de impacto están diseñadas para la instalación de anclajes pesados en metales u hormigón y con menos frecuencia que la atornilladora de impacto (unas 100 fijaciones por día).

Con las llaves de impacto SIW 22T-A, podrás fijar tornillos para hormigón HUS3-H 14x150 para aplicaciones temporales o permanentes, o bien fijar dos IPN entre ellos

Razones para adquirir el atornillador taladro, el atornillador de impacto o la llave de impacto de Hilti

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros