Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Polvo en la obra: ¿cuáles son los riesgos y cómo se pueden prevenir?

Desde Hilti, te explicamos los riesgos y presentamos soluciones contra el polvo en la obra

Hilti: tu socio contra el polvo en la obra

1 hora de corte emite 17 kg de polvo 

En el sector de la construcción, la mayoría de las aplicaciones emiten una cantidad significativa de polvo. Por ejemplo, en sólo una hora, el corte emite 17 kg de polvo, el lijado produce 3 kg y la demolición, 2 kg.

El polvo está mayoritariamente presente en las obras y es importante protegerse de él para trabajar de forma segura y no poner en peligro la salud.

¿cuál es el tipo de polvo más peligroso en las obras?

Polvo en obras profesionales

Amianto:

Invisible a simple vista, este polvo también se denomina fibra de amianto. En cuanto se inhala el amianto, este pasa a través del tracto respiratorio hasta los alvéolos y, en caso de alta exposición a largo plazo, puede provocar cáncer.  Para luchar contra los riesgos de exposición al amianto es necesario utilizar sistemas de protección personal y de aspiración adecuados.

Sílice:

La sílice existe en forma de cuarzo, cristobalita o tridimita. Está presente en muchos materiales como el hormigón, la argamasa o el gres y se produce durante el corte, el lijado o la demolición. La sílice cristalina es peligrosa: entra en el tracto respiratorio, puede asentarse y bloquear los alvéolos pulmonares, y desarrollar cáncer a largo plazo.

Madera:

El polvo de madera aparece al cortar y lijar la madera. Las partículas pueden ser visibles a simple vista y, por lo tanto, infiltrarse a través de la nariz, pero algunas son mucho más finas y pueden alcanzar los alvéolos pulmonares. Este tipo de polvo causa daños tanto en la piel como en las vías respiratorias.

¿CUÁL ES EL IMPACTO Y RIESGO DEL POLVO EN LAS OBRAS?

El polvo se inhala a través de las vías respiratorias. Cuanto más fino es el polvo, más facilidad tiene de entrar en el cuerpo. Las consecuencias pueden llegar a ser molestas o incluso peligrosas para la salud.

 

Tamaño del polvo

Efectos en el cuerpo

De 10 a 100 micras

El polvo penetra en las fosas nasales.

De 5 a 10 micras

El polvo penetra a través de la tráquea y los bronquios hasta los bronquiolos.

0,5 micras

Es polvo muy fino. Es tan fino que actúa como un gas y sigue las vías respiratorias hasta los alvéolos pulmonares.

efecto de polvo

La inhalación de polvo puede causar:

  • Incomodidad respiratoria
  • Asma
  • Lesiones nasales (rinitis, cáncer etmoidal)
  • Efectos en los pulmones (silicosis, siderosis)
  • Cánceres (pulmones y nariz)

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA PROTEGERSE CONTRA EL POLVO?

La norma EN 60335-2-69 ha establecido una clasificación de polvo para reducir y limitar los riesgos en la obra.

Se evaluan los tipos de polvo en función de un valor límite de exposición profesional (VLEP), que se corresponde con la concentración de polvo en el aire (miligramo de polvo / metro cúbico de aire) que una persona puede respirar durante 8 horas de trabajo sin poner en riesgo su salud.

Clase

Clase L

Clase M

Clase H

Tipo de polvo

Polvo doméstico

Polvo de madera y minerales, cuarzo

Polvo cancerígeno (cristobalita, tridimita), mohos, bacterias y gérmenes

VLEP

> 1mg/m3

≥ 0,1 mg/m3

< 0,1mg/m3

Eficiencia mínima de aspiración*

99%

99,9%

99,995%

 

* Según EN 60335-2-69 e IEC 61 J/94/CD

¿cómo protegerte del polvo y aumentar tu productividad?

Existen varias soluciones para reducir el riesgo de polvo en las obras.

1. Gestión del polvo por aspiración

1. Gestión del polvo por aspiración

El uso de una fuente de aspiración reduce las emisiones de polvo.

sistema de aspiración

2. Gestión del polvo por humidificación

Cortar, taladrar o lijar con agua limita la proliferación de polvo en el aire. Esta es una forma de reducir los riesgos asociados con la inhalación de polvo.

3. Llevar puesto un EPI

3. Llevar puesto un EPI

Es imprescindible el uso de EPIs. La mascarilla ayuda a limitar la inhalación de polvo y a proteger el cuerpo. Se recomienda usar un traje de protección para limitar la acumulación de polvo en la ropa. También es necesario llevar gafas protectoras.

4. Evita usar una escoba

4. Evita usar una escoba

No se recomienda el uso de la escoba para el polvo del suelo. Es preferible utilizar un aspirador profesional.

5. Formación en prevención de riesgos derivados del polvo

5. Formación en prevención de riesgos derivados del polvo

El polvo es un tema fundamental y es necesario sensibilizar a las personas que pueden estar expuestas a él a través de formaciones profesionales.

Soluciones hilti para controlar el polvo en las obras

Hilti se compromete a ayudar a reducir la exposición al polvo y a aumentar la productividad en obra con herramientas y servicios diseñados para reducir los riesgos derivados del polvo. Para ello, Hilti ofrece un sistema completo de soluciones que van desde el material para utilizar en las obras hasta la prevención.

  • Los consumibles Hilti están específicamente diseñados para minimizar el polvo.
  • Las herramientas Hilti están diseñadas para ser compatibles con los sistemas de aspiración y para limitar la exposición de los usuarios al polvo.
  • Los accesorios, compatibles con nuestras herramientas, nos permiten recoger la mayor cantidad de polvo posible.
  • Los aspiradores Hilti cuentan con una tecnología innovadora para la limpieza automática de los filtros que garantiza una extracción óptima del polvo a largo plazo.
  • La formación en materia de salud y seguridad contribuye a la prevención de riesgos al concienciar a los usuarios de los riesgos asociados al polvo y de los comportamientos correctos que deben adoptar.

Descubre todas nuestras soluciones

Soluciones Hilti

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros