Sierra manual de gasolina DSH 600-X

Sierra dotada de un freno de disco, corta con una profundidad de hasta 12,5 cm y te ofrece la posibilidad de añadirle una bomba de agua automática

Sierra manual de gasolina DSH 600-X para cortar con una profundidad de hasta 12,5 cm

Ventajas de la sierra de gasolina DSH 600-X

La sierra de gasolina DSH 600-X, que completa la gama de sierras manuales de gasolina, constituye para los usuarios una máquina compacta y de gran rendimiento que cumple con las normas de seguridad al 100%.

Su tecnología única de freno permite la parada del disco en menos de 7 segundos para reducir los riesgos de corte.

La DSH 600-X está equipada con un freno de disco que permite su parada completa en menos de 7 segundos.

Una seguridad insuperable

La sierra de gasolina DSH 600-X está equipada con un freno de disco que permite su parada completa en menos de 7 segundos.

Se reducen las vibraciones a solo 2,7m/s2 gracias a una arquitectura única del chasis, lo que resulta en un peso de tan solo de 9,6 kg.

Además, como va asociada a una bomba de agua automática, el usuario no inhala el polvo.

Pide una demostración

Haz los cortes en el suelo con la sierra DSH 600-X.

Una amplia gama de accesorios

A la sierra de gasolina DSH 600-X se le puede instalar una bomba de agua automática accionada por la correa, para ganar en autonomía durante los cortes. ¡Olvídate de las entradas de agua a presión!

También está disponible un juego de ruedas para los cortes en el suelo.

Descubre bomba de agua de la DSH 600-X

Corta hasta 125 mm de profundidad

La profundidad del corte

La DSH 600-X cuenta con un cárter que puede contener discos de hasta 300 mm.

Gracias a su pequeño casquillo de centrado con doble diámetro de 20 y 25,4, se pueden hacer cortes de hasta 125 mm de profundidad como si la máquina estuviera equipada con un disco de 350 mm

Ver datos técnicos sierra gasolina 

¿Cómo mantener la sierra?

Mantenimiento de tu sierra

Dispones de una garantía de piezas y mano de obra de 12 meses. Su mantenimiento es sencillo gracias a la utilización de una sola llave.

Aprende cómo mantener tu sierra de gasolina DSH 600-X

 

Gama completa de nuestras sierras manuales de gasolina

4 razones para elegir la DSH 600-X nueva generación

Compacta

Ergonómica y ligera, con un peso de 9,6 kg es muy manejable gracias sus dos asas. La tronzadora DSH 600-X permite hacer cortes profundos en cualquier lugar estrecho o difícil acceso. 

Equipada con frenos de disco

La única tronzadora de su categoría equipada con un sistema que permite que se detenga en menos de 7 seg. 

Resistencia a la cuerda reforzada

Hemos diseñado cuerdas que son más resistentes a la tintemperie y a las duras condiciones de la obra. Enviar su motosierra a reparar es ahora solo un recuerdo lejano.

Filtro de aire mucho más eficiente

Su nuevo filtro de aire se ha diseñado para permitir que continues con tu trabajo de forma segura y durante más tiempo. 

Lo que nuestros clientes opinan de la dsh 600-x

Una gama completa de discos diamantados

Productividad máxima

Equidist Super performance Xtra (SPX)

Máxima velocidad de corte; capaz de cortar cualquier material; mayor rendimiento, permite pasar de acero a cemento; mayor vida útil

Más información
Disco polivalente muy bueno

Super performance Xtra (SP)

Un disco para todos los materiales base; excelente relación calidad/precio

Más información
Disco adecuado para una aplicación general

Performance (P)

Mayor vida útil en comparación con otros discos de su categoría; precio competitivo

Más información