Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Sierra a gasolina DSH-X

Realiza cortes a toda potencia

La sierra a gasolina DSH-X de Hilti es sinónimo de precisión, resistencia y durabilidad.

Sierra a gasolina capaz de optimizar todas tus tareas de corte

Sierra a gasolina precisa

Precisión

Trabaja de forma minuciosa con el modo de corte a ras, también adaptado para el uso en carros.

DSH900

Resistencia y durabilidad

Atrévete a cortar sin esfuerzo hasta los materiales más duros como, por ejemplo, el hormigón o el asfalto.

Disfruta de un sistema de filtrado único que prolonga en hasta un 30 % la vida útil de la herramienta.

Sierra de gasolina DSH 600-X

Sierra de gasolina DSH 600-X

La sierra de gasolina DSH 600-X está equipada con un freno de disco que permite su parada completa en menos de 7 segundos.

Más información

Sierras y cortadoras todoterreno a gasolina

La gama de cortadoras y sierras para hormigón DSH-X de Hilti se adapta a las exigencias de todo tipo de profesionales de la construcción y obras públicas.

Realiza cortes en todos los materiales, incluso en los más duros

Estas sierras a gasolina polivalentes pueden cortar sin esfuerzo losas de hormigón, bordillos, ladrillos, asfalto o canalizaciones.

Realiza todo tipo de operaciones de corte

Las cortadoras y sierras a gasolina de Hilti son herramientas todoterreno que admiten la realización de cortes en húmedo o en seco.

Solicitud de demostración

Cortes prácticos y con el máximo rendimiento

DSH 900X

Las sierras a gasolina Hilti integran numerosas innovaciones para garantizar la facilidad, el rendimiento y la precisión de todas tus tareas de cortes.

Sierra con arranque fácil gracias al sistema Easy Start

Arranca la sierra en un abrir y cerrar de ojos gracias al sistema de arranque integrado Easy Start. Un sistema que funciona a la perfección tanto con clima frío como cálido. Activa el sistema, coloca el interruptor en la posición de arranque, tira de la cuerda y listo para cortar. El sistema garantiza al 100 % el arranque de la sierra.

Modo de corte a ras con una precisión de vanguardia

El sistema de corte a ras desarrollado por Hilti garantiza una calidad y una precisión de corte sin precedentes. También puedes montar lamotosierra para hormigón en un carro especialmente adaptado a este tipo de cortes. Trabaja con la máxima precisión con el mínimo esfuerzo. El dispositivo de protección se ocupa de tu seguridad.

Sistema de filtrado diseñado para durar

Las cortadoras y sierras DSH-X de Hilti cuentan con un sistema de filtrado ciclónico que expulsa los fragmentos y las partículas de polvo. Se acabaron los riesgos de daños en el motor

Práctico mantenimiento de la herramienta

La sierra DSH-X de Hilti se suministra con un kit de mantenimiento completo. El kit incluye dos filtros, 5 cuerdas, una bujía y un filtro de gasolina. Cambia fácil y rápidamente la cuerda de arranque y el filtro gracias a la llave exclusiva. Además, con el indicador transparente, podrás comprobar de manera sencilla el nivel de gasolina.

Tensor automático de la correa para un mayor rendimiento

Las sierras a gasolina de Hilti están equipadas con un sistema tensor automático de la correa que garantiza un rendimiento óptimo. Ahorra hasta un 30 % en rendimiento y durabilidad.

Trabajos de corte conforme a las normativas vigentes

DSH-700X

Incrementa tu productividad

Las tecnologías de alto rendimiento de las sierras a gasolina de Hilti permiten ahorrar un tiempo muy valioso. Incrementa tu eficacia y tu productividad.

Asegura la satisfacción de tus clientes

Estas cortadoras y sierras a gasolina de calidad combinan precisión y potencia. Estas herramientas ofrecen cortes siempre perfectos  y garantizan la satisfacción de los clientes

Rentabiliza tu material

La gama de herramientas de corte de Hilti ha sido diseñada para durar. Nuestras sierras ofrecen hasta un 30 % más de durabilidad en comparación con los valores estándar. Una opción rentable para los trabajos y lugares de trabajo.

  • Gracias a sus características de precisión, resistencia y durabilidad, las sierras a gasolina de Hilti facilitan el trabajo y garantizan el rendimiento de todas tus tareas. Elige una herramienta práctica y rentable.

  • ¿Tienes alguna pregunta relacionada con el mantenimiento de esta sierra? Consulta los vídeos explicativos disponibles online.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros