Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Sistemas de taladro automáticos e inteligentes

Los sistemas de taladro con diamante equipados con función automática Cut Assist permiten realizar perforaciones en serie sin esfuerzo.

La tecnología inteligente Cut Assist (Asistente de Corte) de los sistemas de taladro de diamante de Hilti garantiza autonomía, seguridad y sencillez.

Sistemas de taladro de diamante que permiten automatizar y simplificar las tareas de perforación

Autonomía

Autonomía

Disfruta de las operaciones de taladro automáticas cuyos parámetros podrás ajustar según tus necesidades.

Seguridad y sencillez

Seguridad y sencillez

Trabaja a distancia, lejos de las proyecciones y las vibraciones.

Enciende la herramienta y realiza la perforación con tan solo pulsar un botón.

Perforadoras y sistemas de taladro de diamante para trabajar con la máxima libertad

Diseñadas para realizar perforaciones en húmedo con columna, las perforadoras de diamante de Hilti responden a la perfección a las exigencias de tu profesión.

Aptos para todo tipo de materiales

Provisto de una robustez a toda prueba, el sistema de taladro de diamante perfora los materiales más duros como, por ejemplo, el hormigón armado

Facilita las tareas de corte en serie

El innovador sistema de taladro automático de Hilti facilita la realización de cortes en serie con diamante de manera limpia y precisa incluso en las condiciones más extremas.

Información de utilidad

Ajusta la configuración del taladro con el sistema de taladro automático y observa como las perforaciones se realizan automáticamente mientras realizas otras tareas en el lugar de trabajo.

Solicitud de demostración

DD-250

Tecnologías inteligentes automáticas y autónomas

DD-500

El sistema de taladro de Hilti aúna varias innovaciones para ayudarte a trabajar de manera autónoma, segura y siempre precisa.

Manejo intuitivo gracias a la tecnología Cut Assist

La tecnología Cut Assist (Asistente de Corte) desarrollada por Hilti para el sistema de taladro con diamante permite una utilización y configuración de lo más intuitivas. Tras instalar la columna y fijar el módulo de avance automático en el sistema de taladro, basta con pulsar un simple botón para realizar perforaciones precisas y de alto rendimiento.

Perforación autónoma e inteligente

El avance automático DD AF-CA para sistemas de taladro y coronas de diamante se encarga de la perforación de inicio a fin de manera completamente autónoma. El sistema detecta el tipo de superficie y gestiona el suministro de agua. El sistema arranca lentamente para ofrecer mayor amortiguación. La función Iron Boost (función acero) permite incrementar el par que aplica el sistema durante la perforación para atravesar los hierros presentes en el hormigón.

Función de parada automática para mayor seguridad

Al final de la perforación, el sistema levanta de manera automática la perforadora de diamante, detiene el suministro de agua y para el motor. A continuación, podrás desmontar la herramienta y pasar a la aplicación siguiente con total seguridad. Se acabaron los riesgos a causa de olvidos o del cansancio.

Máxima precisión gracias a la tecnología Equidist

Equipa tu sistema de taladro con coronas Equidist. Estas herramientas de corte de alto rendimiento ofrecen una alineación perfecta de los diamantes. Resultado: velocidad de perforación constante, menos impactos y mayor durabilidad.

Lugares de trabajo productivos y seguros

 DD-250

Aumenta tu productividad

Las distintas tecnologías inteligentes de Hilti automatizan las tareas de perforación. Gracias a ellas, podrás incrementar la eficacia y la productividad.

Mejora la seguridad

La perforación autónoma y la detención automática de la herramienta garantizan un nivel de seguridad óptimo. Protección para ti y para tus equipos en el lugar de trabajo.

Rentabiliza tu material

Gracias a su robustez y su fiabilidad, los sistemas de taladro de diamante de Hilti conservan un elevado nivel de rendimiento con el paso del tiempo. Una opción rentable para los trabajos y lugares de trabajo.

Asegura la satisfacción de tus clientes

El rendimiento que ofrecen las herramientas de perforación y corte de diamante de Hilti permiten trabajar de manera rápida, precisa y cuidada. Maximiza la satisfacción de tus clientes, sean cuales sean las condiciones del lugar de trabajo.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros