Productividad, robustez y seguridad.

Hilti presenta el martillo combinado SDS-MAX más potente de la industria: el TE 70-ATC/AVR.

  • 14,5 J de energía de impacto.
  • Aumento del 30% en el rendimiento respecto a su predecesor. 
  • Equipado con un motor sin escobillas para una mayor vida útil y una productividad óptima.
Nuevo martillo combinado de Hilti Te 70 ATC/AVR, hecho para rendir, hecho para durar. 
Nuestro nuevo martillo combinado SDS-Max, con todo el saber hacer Hilti.
Perfora paredes de hormigón con el martillo combinado TE 70-ATC/AVR

Martillo combinado compatible con nuestras soluciones sin polvo

Te protege mientras aumentas tu productividad

Loading

Por qué elegir el Martillo combinado TE 70 ATC/AVR

Rendimiento

  • Potente y robusto, nuestro martillo perforador TE 70-ATC / AVR tiene una energía de impacto de 14.5 J.
  • Combinado con nuestras brocas TE-YX o cinceles TE-YPX, es el tándem perfecto para una productividad máxima.

Salud y seguridad

  • El sistema ATC apaga el motor de la máquina si la broca se atasca en una barra de acero del hormigón y así protege al operador. 
  • Todos nuestros martillos cuentan con el sistema AVR para una mayor comodidad en su utilización y prevención de los riesgos de los trastornos musculoesqueléticos (TME).
  • Todas nuestras herramientas son compatibles con un extractor de polvo (sistema DRS) para reducir la exposición al polvo fino.

Robustez

  • El nuevo combinado TE 70-ATC/AVR está equipado con un sistema de enfriamiento eficaz y hermético al polvo para alargar su vida útil
  • La herramienta cuenta con un motor sin escobillas para una mayor vida útil y un rendimiento constante
  • Cable de alimentación desmontable compatible con multitud de máquinas, permitiendo un cambio rápido en caso de daños.
Reducción activa de las vibraciones (AVR)

Reducción activa de las vibraciones (AVR)

El sistema de reducción de vibraciones (AVR) de Hilti reduce las vibraciones en dos tercios en comparación con las herramientas eléctricas convencionales, ofreciendo una mayor productividad y un mayor confort de trabajo.

Conoce más sobre nuestras formaciones de seguridad y salud.
Sistema de extracción de polvo (DRS)

Sistema de extracción de polvo (DRS)

La utilización de los sistemas de recogida de polvo (DRS) reduce hasta en un 95% el polvo en suspensión que es el más peligroso para el usuario y asegura un ambiente de trabajo limpio. El sistema DRS también reduce la cantidad de polvo que entra en la herramienta, prolongando su vida útil y reduciendo el tiempo de inactividad para una mayor productividad . Estos sistemas son válidos tanto para perforación como para demolición.

Conoce más sobre nuestras formaciones de seguridad y salud.
Sistema anti-torsión (ATC)

Sistema anti-torsión (ATC)

El sistema ATC de Hilti detiene el motor de la máquina en una fracción de segundo en caso de bloqueo repentino de la broca en el hormigón.

Conoce más sobre nuestras formaciones de seguridad y salud.

Un martillo combinado para cada uno de tus proyectos

TE 50-AVR

Perforador SDS Max (TE-Y) compacto para la perforación y el cincelado en hormigón

Más información

TE 60-AVR

Perforador SDS Max (TE-Y) polivalente y potente para la perforación y el cincelado del hormigón, con un sistema de reducción activa de las vibraciones (AVR).

Más información

TE 60-ATC/AVR

Perforador SDS Max (TE-Y) polivalente y potente para la perforación y el cincelado del hormigón, con sistemas de reducción activa de las vibraciones (AVR) y de regulación activa de la torsión (ATC).

Más información

TE 60-A36

Martillo combinado SDS-Max 36 V con sistemas antitorsión (ATC) y de reducción activa de vibraciones (AVR) para el perforado y cincelado de hormigón.

Más información

TE 70-AVR

Perforador SDS Max (TE-Y) muy potente para la perforación y el cincelado del hormigón, con un sistema de reducción activa de vibraciones (AVR)

Más información

TE 70-ATC/AVR

Nuevo perforador SDS Max (TE-Y) muy potente para la perforación y la perforación pesada del hormigón, con nuestros sistemas antitorsión (ATC) y de reducción activa de vibraciones (AVR)

Más información

Guía de elección según el diámetro de perforación

  TE 50-AVR TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR TE 60-A36 TE 70-AVR TE 70-ATC/AVR
Diametro de perforación óptimo
con una broca (mm)
16-32 18-40 18-40 18-40 32-55 32-55
Diámetro de perforación máximo  
recomendado con 
una corona (mm)
82 122 122 122 150 150

¿Quieres probarlo? Solicita una demostración de forma gratuita

Nuestros servicios

Servicio de mantenimiento de herramientas de Hilti.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE HILTI

• El mantenimiento es gratuito durante los 2 primeros años y cubre el deterioro por uso, la recogida y la entrega de la herramienta. • Tras el período de gratuidad, los costes de reparación son limitados. • Las reparaciones cuentan con una garantía de 3 meses. • Solo tienes que hacer clic o llamar y nosotros nos encargamos del resto.

Más información sobre el servicio de mantenimiento de herramientas
Gestión de parques de herramientas: gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio

GESTIÓN DE FLOTA: GESTIONAMOS TUS HERRAMIENTAS PARA QUE PUEDAS GESTIONAR TU NEGOCIO

• Pago de una tarifa mensual de uso que cubre todos los costes de mantenimiento y reparación de todas las herramientas y garantiza el control absoluto de los gastos y la eficiencia administrativa. • Sistema de etiquetado individual y visualización en línea que garantiza la transparencia de la gestión del parque de herramientas. • Seguro de robo que reduce el riesgo financiero y los gastos imprevistos.

Más información sobre el servicio de gestión de parques de herramientas
Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track

ON!TRACK

Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track para rastrear sus herramientas, equipos y certificados en el lugar de trabajo

Más información