Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Soluciones para fachadas ventiladas

Hilti ofrece sistemas de subestructuras de aluminio para el revestimiento de fachadas ventiladas. Soluciones rápidas, adaptables y resistentes. Nuestro equipo de ingenieros te ayudará a elegir el sistema de subestructura más adecuado a tu proyecto de fachada ventilada

SUBESTRUCTURAS PARA FACHADAS que responde a tus necesidades


La fachada es el “escaparate“ del edificio y de ella depende la primera impresión que éste deja. La selección de la correcta subestructura para la fachada es de vital importancia para garantizar su resistencia y su rendimiento energético.

La solidez y la durabilidad de la fachada dependen mucho del sistema de subestructura elegido. Hoy en día, las fachadas ventiladas están sujetas al cumplimiento de requisitos más exigentes. 

Por lo tanto, el sistema de subestructura debe adaptarse a todos los tipos de paneles, desde los que ofrecen aislamiento técnico hasta los que persiguen la máxima durabilidad.

  • Fixation de panneaux HPL sur une ossature de bardage en aluminium
    1 / 3
    Fijación de paneles HPL a una subestructura de aluminio

  • Fixation de panneaux de bardage sur une ossature horizontale
    2 / 3
    Fijación de paneles de revestimiento a una estructura horizontal

  • Fijación de revestimiento exterior a una estructura metálica doble.
    3 / 3
    Fijación de revestimiento exterior a una estructura metálica doble.

Servicio técnico de hilti

Sistema de estructura resistente a las cargas más elevadas

Solución que combina seguridad y comodidad

En primer lugar, el sistema de subestructura debe ser capaz de responder a las necesidades de seguridad. Por esta razón garantizamos la máxima resistencia a las cargas. Teniendo en cuenta la comodidad de todos los operarios, hemos optimizado cada uno de los componentes del sistema de subestructuraen términos de ligereza y capacidad de adaptación.

Los sistemas de sujeción de Hilti para fachada ventilada presentan numerosas ventajas:

  • Gran versatilidad para una flexibilidad máxima a la hora del diseño de la fachada. 
  • Estructuras optimizadas desde el punto de vista del cálculo estático.
  • Escuadras de montaje, perfiles, conectores y elementos de fijación perfectamente ajustables.
  • Representación gráfica del modo de instalación de la subestructura .
  • Producción de planos de instalación para proyectos completos.
  • Informe de cálculo que justifica todos los elementos de la estructura.
  • Soporte permanente de nuestros equipos para los estudios técnicos de la fachada.

Te acompañamos en la realización del estudio técnico y el informe de cálculo del proyecto de fachada. Nosotros te ayudamos a elegir los productos que mejor se adapten a tu situación. Adaptamos el sistema de subestructura con precisión para ofrecerte la solución más económica.

Para contar con la ayuda de nuestra experiencia en el ámbito de las de fachada ventilada, envía a nuestro servicio técnico tus planos en formato digital. De este modo, nos ocuparemos del estudio técnico de la fachada y te asesoraremos para que puedas elegir el sistema de subestructura de fachada ventilada más adecuado.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros